UM-PRO LID-92 KMGY - Elemento lateral
2201230

Caixa de perfil de extrusão, Travamento, Elemento lateral para cobertura de perfil U, largura: 10,35 mm, altura: 97,51 mm, profundidade: 39,7 mm

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Suas vantagens

Comprimento de caixa exatamente compatível devido ao corte com precisão milimétrica
Integração sem problemas de grandes componentes eletrônicos, graças ao formato aberto
UM-PRO em poliamida resistente ao calor com certificação UL até 100 °C
Montagem simples do equipamento graças ao princípio Snap-Mount (encaixar peças laterais sem ferramenta)
Grande flexibilidade graças a capas de cobertura livremente posicionáveis