Distribuidor para trilhos de fixação da série FDX-20 para conexão Plug & Play, equipado com 6x acoplamentos LC-Duplex e 1x soquete M17 MPO de 12 polos, fixação do soquete na parte inferior (se necessário, o soquete também pode ser fixado em cima). Caixa (2 peças) preparada para montagem em trilho de fixação através de adaptador no lado posterior (que também pode ser montado lateralmente)
FOC-PP-17S12-LCD6-OM1
-
Distribuidor
1208052
Distribuidor, formato: Módulo para fixação em trilho, grau de proteção: IP20, número de polos: 12, material: Metal, tipo de conexão: Conector de encaixe circular M17, saída de cabo: cima e embaixo, tamanho da caixa: 1, cor: cinza, Ethernet
Detalhes do produto
| Formato | Módulo para fixação em trilho |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de pólos | 12 |
| Face de encaixe | LC-Duplex |
| Número de condutores | 12 |
| Quantidade de pontos modulares | 6 |
| Número de pontos de encaixe | 12 |
| Tampa de proteção | sim |
| Saída de cabo | cima e embaixo |
| Atenuação | ≤ 0,6 dB |
| Meio de transmissão | Condutor de fibra óptica |
| Tecnologia de conexão | |
| Tipo de conexão | Conector de encaixe circular M17 |
| Largura | 40 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidade | 115 mm |
| Caixa | |
| Largura da tomada | 40 mm |
| Valores característicos mecânicos | |
| Diâmetro do casquilho | 1,25 mm |
| Cor | cinza |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material de casquilho | PPS |
| Material caixa | Metal |
| Material superfície da caixa | revestido com pó, cinza (tomada metálica) |
| Tipo de cabo | Fibra de vidro multimodo |
| Tipo de condutor | Fan out |
| Diâmetro externo de linha | ≤ 12,00 mm (de 6 mm) |
| 6 mm ... 12 mm | |
| condutor individual, diâmetro | 2 mm |
| Condutor de fibra óptica | |
| Quantidade de fibras | 12 |
| Fibra | GOF |
| Tipo de fibra | Fibra de vidro multimodo 62,5/125 µm |
| Meio de transmissão | Condutor de fibra óptica |
| Atenuação | ≤ 0,6 dB |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 55 °C |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | Possível reconexão flexível do adaptador para trilho de fixação |
| Código | 1208052 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | ABNH |
| Chave de produto | ABNHBC |
| GTIN | 4063151275952 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 571 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 501,624 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
| ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
FOC-17P12-17P12-GL02/10 - Cabo de programação 1018526
-
FOC-17P12-17P12-GL02/20 - Cabo de programação 1019181
-
FOC-17P12-17P12-GL02/30 - Cabo de programação 1018528
-
FOC-17P12-17P12-GL02/40 - Cabo de programação 1018529
-
FOC-17P12-17P12-GL02/50 - Cabo de programação 1018530
-
FOC-17P12-17P12-GL02/100 - Cabo de programação 1018560
-
FOC-17P12-17P12-GL02/160 - Cabo de programação 1127001
-
FOC-17P12-17P12-GL02/200 - Cabo de fibra óptica 1018562
-
FOC-MODUL:3U-17S12-LCD6-OM1 - Módulo 1018571
-
FOC-FR19:1U-17S12-LCD6-OM1 - Patch panel 1018568
-
FOC-FR19:1U-217S12-LCD12-OM1 - Patch panel 1018570
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - Cabo de junção de fibra óptica 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - Cabo de junção de fibra óptica 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - Cabo de junção de fibra óptica 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - Cabo de junção de fibra óptica 1146520
-
FOC-17P12-17P12-GL02/60 - Cabo de programação 1018554
-
FOC-17P12-17P12-GL02/70 - Cabo de programação 1018556
-
FOC-17P12-17P12-GL02/80 - Cabo de programação 1018557
-
FOC-17P12-17P12-GL02/90 - Cabo de programação 1018559
-
FOC-17P12-17P12-GL02/110 - Cabo de programação 1126995
-
FOC-17P12-17P12-GL02/120 - Cabo de programação 1127010
-
FOC-17P12-17P12-GL02/130 - Cabo de programação 1127004
-
FOC-17P12-17P12-GL02/140 - Cabo de programação 1127003
-
FOC-17P12-17P12-GL02/150 - Cabo de programação 1127002
-
FOC-17P12-17P12-GL02/170 - Cabo de programação 1127000
-
FOC-17P12-17P12-GL02/180 - Cabo de programação 1150514
-
FOC-17P12-17P12-GL02/190 - Cabo de programação 1150515
Suas vantagens
Operação frontal intuitiva e layout de quadro de comando claro graças ao design uniforme
Montagem em trilho de fixação flexível possível em seis sentidos de posicionamento
Adequado para a indústria
Tempo de montagem reduzido graças a Plug and Play
Definição das conexões em linha reta em um link
Conexão de dados segura a longo prazo graças aos componentes sujeitos a testes abrangentes
Montagem de encaixe sobre trilhos de fixação NS 35/7,5 ou NS 35/15, disponíveis no mercado
Taxa de transmissão de até 1000 MBit/s
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP