FOC-MODUL:3U-17S12-LCD6-OM1 - Módulo
1018571

Módulo de distribuição de condutor de fibra óptica pré-montado (3 rack units) para conexão de um conjunto de plugues MPO M17, pode ser montada em caixa de distribuição de condutor de fibra óptica de 19" (3 rack units)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Design compacto com casquilho MT
Possível montagem flexível no suporte de módulo
Design de caixa modular, até 12 módulos de inserção podem ser integrados na caixa (3 rack units) conforme necessário para obter conexões de condutores de fibra óptica com alta densidade de integração
O número de módulos de inserção pode ser escolhido livremente. Estão disponíveis tampas opcionais para espaços de instalação livres
Módulo de inserção configurado com acoplamento de 12 polos da série M17 MPO e adaptador padrão LC