FOC-17P12-17P12-GL02/50 - Cabo de programação
1018530

Série M17 MPO com montagem do conector condutor de fibra óptica pré-montado: 12 polos, conector-conector, fibra de vidro multimodo G62.5/125 µm OM1 com conexão a parafuso, comprimento do cabo condutor de fibra óptica: 50 m, grau de proteção IP67 após a inserção, instalação fixa em canaletas, canaletas subterrâneas e tubos de proteção de cabos para uso interno e externo

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

O conector é pequeno e compacto e tem um diâmetro externo máximo de 21 mm, o que permite instalações de alta densidade.
Montagem rápida graças ao cabo de fibra óptica pré-montado
Grau de proteção IP67, caixa de aço inoxidável, temperatura ambiente de -40 °C ... +85 °C, adequado para aplicações industriais e ambientes agressivos
Cabo condutor de fibra óptica blindado para aplicações indoor e outdoor, baixa densidade de fumaça e livre de halogênio, comprimento padrão pode ser encomendado entre 10 m ... 200 m, comprimentos individuais mediante consulta
O conector possui uma tampa de proteção integrada, para que possa ser usado convenientemente no local