TTC-6P-2X1-12DC-UT-I - Dispositivo de proteção contra surtos
2908201

Proteção contra surto composta por plugue de proteção e elemento de base, com indicação de estado integrada para dois condutores de sinal com potencial de referência comum, p. ex., Digital IN/OUT. Pode ser usado em circuitos relacionados à segurança até SIL 3.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Economia de espaço e investimento graças à largura estreita de apenas 6 mm
Monitoramento permanente dos dispositivos de proteção e indicação de estado mecânica com sinalização remota opcional
Seleção simples para cada demanda na área de MCR graças ao portfólio completo com propriedades do produto à medida
Testar e documentar facilmente com CHECKMASTER 2 graças aos módulos de proteção plugáveis
O sinal não sofre interferências nos trabalhos de manutenção graças à conexão e remoção do conector de proteção neutras em termos de impedância