PT-IQ-5-HF-5DC-UT - Dispositivo de proteção contra surtos
2800797

Proteção contra surto, composta por plugue de proteção e elemento de base, com indicação de estado de vários níveis integrada no módulo para cinco condutores de sinal. Para aplicações de alta frequência e interfaces de telecomunicação sem tensão de alimentação (de até 90 MBit/s). Pode ser usado em circuitos relacionados à segurança até SIL 3.

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Monitoramento preventivo graças à indicação LED de 3 níveis
Integração da mensagem de estado no controle da instalação através de mensagem remota conjunta
Instalação simples e correta graças aos conectores de trilho de fixação
Alta facilidade de manutenção através de montagem de 2 peças
Proteção máxima para aplicações MCR graças à elevada capacidade de descarga