MC 1000T-MM ST - Conversor com conector de fibra óptica
1330244

Conversor de fibra óptica com conexão ST (B-FOC) (1310 nm) para 100Base-TX para condutor de fibra óptica multimodo, montável em trilho de fixação, faixa de temperatura ampliada, fonte de alimentação redundante.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Comutação MDI/MDI-X automática
Taxas de transmissão de dados de 100 MBit/s
Função Link Fault Pass Through (LFPT) para monitorar a conexão de forma fácil