FL MC EF WDM-A SC - Conversor com conector de fibra óptica
2902658

Conversor de fibra óptica (equipamento sobressalente A), para transmissão full-duplex de 10/100Base-T(X) para fibras de vidro individuais simplex com tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplex), conexão de fibra óptica simplex SC (1310/1550 nm). Conjunto de equipamentos (modelo A e modelo B) necessários para o funcionamento!

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Comunicação full-duplex com somente uma fibra
Alcances de transmissão de até 38 km
Autonegociação
Comutação MDI/MDI-X automática
Funções de Fault Pass Through (LFPT) e falha de Far End (FEF) para um monitoramento simples da conexão
10/100 MBit/s
Certificação para construção naval conforme DNV GL