SB-36KP6,00-10,00 - Contato para crimp
1244895

Contato para crimp, Pino, Girado, diâmetro de contato: 3,6 mm, bitola de conexão: 6 mm2 ... 10 mm2, material de contato: CuZn, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Alta resistência à tração da conexão
Mínimas resistências de contato
Fácil monitoramento da fabricação