HC-STA-B10PT-BWD-LS-M25-ELCAL
-
Conjuntos de conectores
1416355
Conjuntos de conectores, número de polos: 10, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola de conexão: AWG 26- 14
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Conjunto de conectores de encaixe |
| Tipo de caixa | Caixa completa |
| Série | HC-B |
| Aplicação | Padrão |
| Formato | B10 |
| Número de pólos | 10 |
| Face de encaixe | 10+PE |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Vedação existente | sim |
| Tampa de proteção | não |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão nominal (III/3) | 500 V |
| Tensão de teste | 6 kV |
| Corrente nominal | 16 A |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Tecnologia de conexão | Conexão Push-in |
| Perfil de conexão | 0,14 mm² ... 2,5 mm² (com terminal tubular) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (com terminal tubular) | |
| Perfil de conexão AWG | 26 ... 14 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm ... 10 mm |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 53 mm |
| Altura | 87,5 mm |
| Comprimento | 93,5 mm |
| Distância do furo de sondagem horizontal | 83 mm |
| Distância do furo de sondagem vertical | 32 mm |
| Diâmetro do furo | 4,5 mm |
| Medidas de montagem | |
| Largura recorte de montagem | 35 mm |
| Comprimento recorte de montagem | 65 mm |
| Material Caixa | Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material vedação Vedação de perfil | NBR |
| Material vedação Junta plana | NBR |
| Material de contato | Liga de cobre |
| Material superfície de contato | Ag |
| Material suporte do contato | PC |
| Material arco de travamento | PA |
| Diâmetro externo de linha | 11 mm ... 17 mm |
| 14 mm ... 17 mm (com UL 514 B) |
| Dados mecânicos | |
| Tipo de travamento | Arco |
| Ciclos de encaixe | ≥ 500 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66 |
| IP67 | |
| Grau de proteção (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Resistência ao choque | IK09 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 100 °C |
| Tipo de montagem | Montagem com parafusos |
| Instrução de montagem | Codificação também por meio de codificadores CP-HC (1686478). HC-B6.../ HC-B10... para 2 codificadores. HC-B16.../ HC-B24... para 4 codificadores. |
| Os conectores de encaixe podem ser acionados somente sem carga/tensão. Utilizado para condutores maciços e flexíveis com terminal tubular |
| Código | 1416355 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7A |
| Chave de produto | AF7AFX |
| GTIN | 4055626071268 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 464,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a05763ca-da53-4981-a93d-fca59609bb6d |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP