Pela primeira vez, é possível fazer a conexão e desconexão sob carga. A característica especial está no interior do conector DC. Uma eletrônica inovadora incorporada diretamente no conector elimina ativamente o arco voltaico. Essa solução protege o operador durante a manutenção da instalação em funcionamento.
Conector, Família de artigos: ArcZero, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor mín.: 1,5 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de dimensionamento: 800 VDC, corrente nominal: 20 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, diâmetro do cabo mín.: 8 mm, diâmetro de cabo máx.: 21 mm, Carga máxima ao desconectar: 16 kW, área de aplicação: Rede separada DC