UP 6/ 1-M GNYE - Conector
3060788

Conector, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 41 A, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 6 mm2, bitola: 0,2 mm2- 6 mm2, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto