CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-62748| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0,2 - 6 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID de certificação: 40034876| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0,2 - 6 | ||