PP-H 4/12 - Conector
3212080

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Conector, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 12, número de polos: 12, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 4 mm2, 1. Conexão de nível à esquerda, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, cor: cinza

Detalhes do produto









Suas vantagens

Possibilidade de identificação em grandes áreas
Com os conectores COMBI da tecnologia push-in montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário
Verificado para aplicações ferroviárias