PP 2,5/ 6 - Conector
3211285

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Conector, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 6, número de polos: 6, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, cor: cinza

Detalhes do produto









Suas vantagens

Flexível graças a conectores configuráveis conforme as necessidades
Com os conectores COMBI da tecnologia push-in montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário
Disponível ampla gama de acessórios opcionalmente encaixáveis
Proteção contra encaixe incorreto devido a opções de codificação individuais
Alta segurança graças à versão com proteção de contato dos dedos
Aplicação segura graças ao contato de encaixe de alto desempenho e resistente a vibrações