Conector de válvula, Universal, 3-polos, Conector de válvula B (10 mm), Conexão a parafuso, conexão para cabos M16, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm
Conector para válvulas
Os conectores para válvulas permitem o controle confiável de válvulas controláveis eletronicamente. Os conectores cúbicos são frequentemente expostos a altas temperaturas e influências mecânicas ou ao contato com óleos e graxas. A nossa gama de produtos é perfeitamente adequada para estas condições de uso adversas. O formato robusto e a instalação fixa garantem uma transmissão de sinais confiável.
Conector de válvula, 3-polos, Conector angular M12, codificação: A, para Conector de válvula BI (11 mm)
Conector de válvula, 3-polos, Conector angular M12, codificação: A, para Conector de válvula BI (11 mm), com 1 LED, Ligação: Diodo Z, Frente de encaixe do conector de válvula rodada a 180°
Suas vantagens
- Transmissão segura de sinais graças à instalação fixa com travamento parafusado
- Confiável sob cargas mecânicas, como choque e vibração
- Proteção segura contra poeira e respingos de água graças a graus de proteção IP65
- Resistente a óleos e graxas
Controle confiável de válvulas
Nossos conectores para válvula estão disponíveis em cinco formatos (A, B, BI, C, CI) e para pressostatos (AD). A área de aplicação se estende de 24 a 230 V AC/DC. Para uma fácil identificação em caso de falha, os nossos conectores para válvulas estão disponíveis com LED bem visível em todas as posições de montagem. A transmissão segura de sinais e o controle de suas válvulas eletronicamente reguláveis são garantidos pelo formato robusto e a instalação fixa com conexão a parafuso.