Conector de válvula, Universal, 3-polos, Conector de válvula A, Conexão a parafuso, conexão para cabos M16, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm
Conector cúbico
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula A, com 1 LED, Ligação: Diodo Z, comprimento de cabo: 3 m
Conector de válvula, Universal, 3-polos, Conector de válvula A, Conexão a parafuso, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm
Conector de válvula, Universal, 3-polos, Conector de válvula A, Conexão a parafuso, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm
Conector de válvula, 3-polos, Conector angular M12, codificação: A, para Conector de válvula BI (11 mm), com 1 LED, Ligação: Diodo Z
Conector de válvula, Universal, 3-polos, Conector de válvula B (10 mm), Conexão a parafuso, conexão para cabos M16, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm
Conector de válvula, Universal, 3-polos, Conector de válvula BI (11 mm), Conexão a parafuso, conexão para cabos M16, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm
Conector de válvula, Universal, 3-polos, Conector de válvula A, Conexão a parafuso, conexão para cabos M16, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula A, com 1 LED, Ligação: Diodo Z, comprimento de cabo: 10 m
Conector de válvula, 3-polos, Conector angular M12 SPEEDCON, codificação: A, para Conector de válvula A, com 1 LED, Ligação: Diodo Z