CSAus
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||
Conector de válvula, 3-polos, Conector angular M12, codificação: A, para Conector de válvula BI (11 mm), com 1 LED, Ligação: Diodo Z, Frente de encaixe do conector de válvula rodada a 180°
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||