M23-16P1N129002S - Conector para acoplamentos
1679702

M23, Conector para acoplamentos, série: M23 PRO, reto, blindado: sim, para travamento rápido padrão ou ONECLICK, Número de pólos: 16, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Pino, Conexão soldável, faixa de diâmetro de cabo: 4 mm ... 8,5 mm, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Soluções compatíveis para todos os fabricantes para travamentos padrão e rápidos
Design moderno e universal para um elevado conforto operacional
Montagem de cabos fácil e econômica: blindagem uniforme de M17 até M40
Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados