HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Conector
1066960

Conector, número de polos: 1, contatos de potência: 0, contatos de controle: 1, Pino, Conexão para crimp, 48 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, diâmetro externo de linha:3 mm ... 9,5 mm, aplicação: COAX, 50 Ω

Detalhes do produto








Produtos compatíveis