PT 3-PB-ST - Plugue para dispositivo de proteção contra surtos
2858030

perfil de conexão
Corrente Pictograma

Conector para proteção contra sobretensão para elemento básico, proteção geral contra tensão transversal e proteção fina para dois condutores de sinal e terra operados sem voltagem terra com tecnologia da informação, proteção geral contra tensão longitudinal à terra.

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Suas vantagens

Testar e documentar facilmente com CHECKMASTER 2 graças aos módulos de proteção plugáveis
Alta facilidade de manutenção através de montagem de 2 peças
Seleção simples para cada demanda na área de MCR graças ao portfólio completo
O sinal não sofre interferências nos trabalhos de manutenção graças à conexão e remoção do conector de proteção neutras em termos de impedância