PT 3-HF-12DC-ST
-
Plugue para dispositivo de proteção contra surtos
2858043
Conector para proteção contra sobretensão para elemento básico, proteção geral contra tensão transversal e proteção fina para dois condutores de sinal e terra operados sem voltagem terra com tecnologia da informação, proteção geral contra tensão longitudinal terra-terra. Versão: 12 V DC
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Testar e documentar facilmente com CHECKMASTER 2 graças aos módulos de proteção plugáveis
Alta facilidade de manutenção através de montagem de 2 peças
Seleção simples para cada demanda na área de MCR graças ao portfólio completo
O sinal não sofre interferências nos trabalhos de manutenção graças à conexão e remoção do conector de proteção neutras em termos de impedância