PT 1X2-12DC/FM-ST
-
Plugue para dispositivo de proteção contra surtos
2920065
Plugue de proteção contra surtos com indicação de estado integrada no módulo e contato de sinalização remoto para um circuito de sinal de condutores duplos flutuantes.
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Tipo de produto | Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR |
Família de produtos | PLUGTRAB PT |
Tipo de proteção de acordo com IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Classe de exigência conforme VDE | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Formato | Conector |
Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico, contato de transmissão remota |
Pares de fios por módulo | 1 |
Tensão UN | 12 V DC |
Indicação/sinalização remota | |
Função de comutação | Contato NF |
Tensão operacional máxima Umáx CA | 250 V AC |
Corrente operacional máxima lmax | 0,2 A (250 V AC) |
0,2 A (220 V DC) | |
1 A (60 V AC) | |
1 A (60 V DC) |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso (associada com elemento básico) |
Rosca | M3 |
Torque de aperto | 0,8 Nm |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
Desenho de medidas |
|
Largura | 17,7 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidade | 52 mm |
Passo horizontal | 1 TE |
Largura do modelo completo | 17,7 mm |
Altura do módulo completo | 90 mm |
Profundidade do módulo completo | 65,5 mm |
Cor | preto (RAL 9005) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
Material caixa | PA 6.6 |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Inversão de chave | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tensão contínua máxima UC | 13 V DC |
9 V AC | |
Corrente nominal | 450 mA (45 °C) |
Corrente efetiva IC com UC | ≤ 5 µA |
Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 2 µA (aterramento direto) |
≤ 1 µA (com PT 1X2+F-BE) | |
Corrente de pico nominal In (8/20)µs (condutor-condutor) | 10 kA |
Corrente de surto nominal In (8/20) µs (condutor-terra) | 10 kA |
Corrente de descarga de impulso Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
Corrente de descarga ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Corrente de pico nominal Imax (8/20) µs máximo (condutor-condutor) | 10 kA |
Corrente de pico nominal Imax (8/20) µs máximo (condutor-terra) | 10 kA |
Corrente de impulso nominal Ian (10/1000)µs (condutor-condutor) | 70 A (25 °C / 1x) |
50 A (25 °C) | |
Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-condutor) surto | ≤ 25 V |
Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-terra) surto | ≤ 450 V |
≤ 1 kV (com PT 1X2+F-BE) | |
Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-condutor) estático | ≤ 19 V |
Tensão residual com In (fio-fio) | ≤ 18 V |
Tensão residual com Ian (10/1000) µs (condutor-condutor) | ≤ 23 V |
Nível de proteção Up (fio-fio) | ≤ 19 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 19 V (C3 - 25 A) | |
Nível de proteção Up (fio-terra) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Tempo de resposta tA (condutor-condutor) | ≤ 1 ns |
Tempo de resposta tA (condutor-terra) | ≤ 100 ns |
Perda por inserção aE, sim. | típ. 0,5 dB (≤ 600 kHz / 50 Ω) |
típ. 0,2 dB (≤ 200 kHz / 150 Ω) | |
Frequência limite fg (3 dB), simétrico no sistema 50 Ω | típ. 3 MHz |
Frequência limite fg (3 dB), simétrico no sistema 150 Ω | típ. 1 MHz |
Capacidade (fio-fio) | típ. 3 nF |
Capacidade (fio-terra) | típ. 4 pF |
Resistência por caminho | 2,2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico, contato de transmissão remota |
Fusível de proteção requerido máximo | 500 mA (P) |
Resistência a picos de corrente (fio-fio) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 25 A | |
Resistência a picos de corrente (fio-terra) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA | |
C3 - 100 A | |
Resistência de corrente alternada (fio-terra) | 5 A - 1 s |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
Classe de exigência conforme VDE | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Distâncias de isolamento e fuga | |
Normas / Determinações | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normas/disposições | IEC 61643-21 |
Observação | 2002 |
Tipo de montagem | na base |
Código | 2920065 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | CL21 |
Chave de produto | CL2112 |
GTIN | 4046356153980 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 30,55 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 27,1 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 81c0ffef-035c-4b50-9caf-545c7619b2b1 |
Produtos compatíveis
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 2809128
-
ZBN 18 CUS - Tiras de identificação Zack 0825059
-
SSA 3-6 - Conexão de blindagem 2839295
-
SSA 5-10 - Conexão de blindagem 2839512
-
X-PEN 0,35 - Caneta de gravação 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Chave de fenda 1212602
Suas vantagens
Monitoramento permanente dos dispositivos de proteção com sinalização óptica através de LED
Alta facilidade de manutenção através de montagem de 2 peças
O sinal não sofre interferências nos trabalhos de manutenção graças à conexão e remoção do conector de proteção neutras em termos de impedância
Seleção simples para cada demanda na área de MCR graças ao portfólio completo
Testar e documentar facilmente com CHECKMASTER 2 graças aos módulos de proteção plugáveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP