CLT-20P/4-VF-230V-I-P - Plugue para dispositivo de proteção contra surtos
1088567

Plugue para dispositivo de proteção contra surtos diretamente plugável em 4 réguas de bornes com indicação de estado integrada no módulo para um circuito de sinal de 4 condutores operado sem potencial de terra com corrente nominal elevada. Tensão nominal: 230 V AC

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Instalação simples graças às réguas de bornes push-in com proteção contra sobretensão plugável
Máxima disponibilidade da instalação graças a circuito de proteção de alto desempenho com proteção contra sobrecarga integrada
Diagnóstico rápido e simples através da sinalização remota opcional para integração em infraestruturas digitais
Três passam a duas - com apenas duas réguas de bornes protege dois percursos de sinal em 10,3 mm de largura
Futuro assegurado - Cumpre as normas e diretrizes internacionais, como p. ex. a DB RIL 819.0808 específica para a indústria ferroviária