- Página inicial
- Produtos
- Réguas de bornes
- Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis
- Borne seccionável - PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT
NOVO
Borne seccionável - PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT
1251103
Borne seccionável, para proteção contra sobretensão CLIXTRAB, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Detalhes do produto
Geral | para proteção contra sobretensão CLIXTRAB |
Tipo de produto | Terminal de isolamento |
Número de pólos | 1 |
Número de conexões | 4 |
Número de linhas | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 4 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,77 W |
Quantidade de conexões por nível | 4 |
Bitola nominal | 2,5 mm² |
Comprimento de decapagem | 8 mm ... 10 mm |
Pino calibrador | A3 |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 12 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 26 ... 12 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² |
Corrente nominal | 20 A |
Corrente de carga máxima | 20 A (com bitola de condutor de 4 mm² rígida) |
Tensão nominal | 400 V |
Bitola nominal | 2,5 mm² |
Bitolas plugáveis diretamente | |
Bitola do condutor, fixa | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Largura | 5,2 mm |
Largura da tampa | 2,2 mm |
Altura NS 35/15 | 44,25 mm |
Altura NS 35/7,5 | 36,8 mm |
Comprimento | 120,7 mm |
Cor | cinza |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Teste de tensão de impulso | |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de elevação de temperatura | |
Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Aprovado no teste |
Resultado | Aprovado no teste |
Rigidez dielétrica de frequência normal | |
Tensão de teste Valor de referência | 1,89 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Sim |
Resistência mecânica | |
Resultado | Aprovado no teste |
Fixação no suporte | |
Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 35 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Velocidade de rotação | 10 U/min |
Rotações | 135 |
Bitola do condutor/peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
4 mm2/0,9 kg | |
Resultado | Aprovado no teste |
Envelhecimento | |
Ciclos de temperatura | 192 |
Resultado | Aprovado no teste |
Ensaio de fio incandescente | |
Período de exposição | 30 s |
Resultado | Aprovado no teste |
Oscilação/ruídos de banda larga | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Gama | Teste de vida útil categoria 1, classe B, na caixa do veículo |
Frequência | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
Nível ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Aceleração | 0,58g |
Duração do teste por eixo | 5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Resultado | Aprovado no teste |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Tipo de choque | Semi-seno |
Aceleração | 5g |
Duração do choque | 30 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código | 1251103 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BE22 |
Chave de produto | BE2231 |
GTIN | 4063151355197 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 18,19 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 18,19 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27141126 |
ECLASS-12.0 | 27141126 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e |
Sem substâncias perigosas acima dos valores limite |
Produtos compatíveis
-
-
Jumper plugável FBS 3-5 - 3030174
-
Jumper plugável FBS 4-5 - 3030187
-
Jumper plugável FBS 5-5 - 3030190
-
Jumper plugável FBS 10-5 - 3030213
-
Jumper plugável FBS 20-5 - 3030226
-
Jumper plugável FBS 50-5 - 3038930
-
Jumper plugável FBS 2-5 BU - 3036877
-
Jumper plugável FBS 3-5 BU - 3036880
-
Jumper plugável FBS 4-5 BU - 3036893
-
Jumper plugável FBS 5-5 BU - 3036903
-
Jumper plugável FBS 10-5 BU - 3036916
-
Jumper plugável FBS 20-5 BU - 3036929
-
Jumper plugável FBS 50-5 BU - 3032114
-
Conector de proteção contra surtos CLT-10P/2-VF-230V-I-P - 1088564
-
Conector de proteção contra surtos CLT-20P/4-VF-230V-I-P - 1088567
-
Conector de proteção contra surtos CLT-10P/2-2-12V-I-P - 1088569
-
Conector de proteção contra surtos CLT-10P/2-2-24V-I-P - 1088570
-
Conector de proteção contra surtos CLT-10P/2-2-60V-I-P - 1088573
-
Plugue de teste MPS-MT - 0201744
-
Suporte isolante MPS-IH WH - 0201663
-
Separador de circuito S-MT - 3247954
-
Conector secionável P-DI GY - 3047390
-
Conector secionável P-DI - 3036783
-
Tampa terminal D-PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT - 1251101
-
Conector secionável P-DI GN - 1071062
-
Plugue de teste PS-5 - 3030983
-
Placa distanciadora DP PS-5 - 3036725
-
Plugue de teste PS-5/2,3MM RD - 3038723
-
Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975
-
Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974
-
Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977
-
Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976
-
Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978
-
Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980
-
Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982
-
Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979
-
Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981
-
Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983
-
Tira Zack plana ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642
-
Tira Zack plana ZBF 5 CUS - 0825025
-
Tira Zack plana ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671
-
Tira Zack plana ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697
-
Tira Zack plana ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821
-
Tira Zack plana ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863
-
Marcador de terminais UC-TMF 5 - 0818153
-
Marcador de terminais UC-TMF 5 CUS - 0824638
-
Marcador de terminais UCT-TMF 5 - 0828744
-
Marcador de terminais UCT-TMF 5 CUS - 0829658