CHECKMASTER 2 - Equipamento de teste
2905256

Equipamento de teste CHECKMASTER 2 para o teste de funcionamento dos dispositivos de proteção contra surtos da Phoenix Contact.

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos
Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Suas vantagens

Teste elétrico totalmente automático de dispositivos de proteção contra surtos plugáveis através de PLC integrado com fonte de alimentação de alta tensão
Troca simples dos adaptadores de teste graças ao intertravamento sem ferramenta
Teste elétrico possível com tensões até 2000 V DC - dependendo do tipo do dispositivo de proteção contra surtos
Operação confortável através de tela tátil LC e scanner de código de barras
Leitura confortável de resultados de teste e atualização simples do firmware através de interface USB integrada
Mala de transporte robusta em plástico; com tampa removível
Compartimento adicional para outro adaptador de teste
Não é necessário qualquer software adicional
Não é necessário qualquer cabo de dados
Transmissão simples de protocolos de medição a programas Office
Atualização fácil do software de sistema via pen drive
Interface USB para conexão de pen drives comuns
Scanner de código de barras para detecção automática de dispositivos de proteção contra surtos de tensão para a leitura dos códigos de barras específicos do usuário (p. ex. identificações de instalações)
Teste, automático e orientado por programa, de dispositivos de proteção contra surtos de tensão
Controlador lógico programável integrado com fontes de alta tensão e de corrente constante
Substituição fácil dos adaptadores de teste sem ferramentas
Equipamento de teste modular para quase todos os protetores contra sobretensão plugáveis da Phoenix Contact
Operação simples mediante display tátil com teclado virtual