CLT-10P/2-2-12V-I-P
-
Plugue para dispositivo de proteção contra surtos
1088569
Plugue para dispositivo de proteção contra surtos diretamente plugável em 2 réguas de bornes com indicação de estado integrada no módulo para um circuito de sinal de 2 condutores operado sem potencial de terra. Tensão nominal: 12 V DC
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Tipo de produto | Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR |
Família de produtos | CLIXTRAB |
Tipo de proteção de acordo com IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Formato | Módulo para trilho de fixação plugável em dois lados |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão UN | 12 V DC |
Tipo de conexão | plugável |
Desenho de medidas |
|
Largura | 10,3 mm |
Altura | 53,25 mm |
Profundidade | 81,9 mm |
Cor | cinza claro (RAL 7035) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
Material isolante | PA 6.6+GV 20 % |
Material caixa | PA 6.6+GV 20 % |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Inversão de chave | Line-Line & Line-Earth Ground |
Tensão contínua máxima UC | 15 V DC |
10 V AC | |
Corrente nominal | 600 mA (80 °C) |
Corrente efetiva IC com UC | ≤ 150 µA |
Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 1 µA |
Corrente de descarga ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Nível de proteção Up (fio-fio) | ≤ 40 V (C1 - 700 V / 350 A) |
≤ 35 V (C3 - 100 A) | |
Nível de proteção Up (fio-terra) | ≤ 900 V (C1 - 2 kV / 1 kA) |
≤ 900 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 1050 V (C3 - 100 A) | |
Tempo de resposta tA (condutor-condutor) | ≤ 1 ns |
Tempo de resposta tA (condutor-terra) | ≤ 100 ns |
Perda por inserção aE, sim. | típ. 0,3 dB (≤ 8,5 MHz/150 Ω) |
Perda por inserção aE, assim. | típ. 0,3 dB (≤ 14,5 MHz / 150 Ω) |
Frequência limite fg (3 dB), simétrico no sistema 150 Ω | típ. 60 MHz |
Frequência limite fg (3 dB), assim. (terra de sinal) no sistema de 150 Ω | típ. 60 MHz |
Capacidade (fio-fio) | típ. 45 pF |
Capacidade (fio-terra de sinal) | típ. 30 pF |
Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico |
Fusível de proteção requerido máximo | 630 mA (P) |
Resistência a picos de corrente (fio-fio) | C1 - 700 V / 350 A |
C3 - 100 A | |
Resistência a picos de corrente (fio-terra) | C1 - 2 kV / 1 kA |
C2 – 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 1,25 kA | |
Tempo de reset do pulso (fio-terra) | ≤ 30 ms |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
Impactos (Operação) | 5g (Semi-seno / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
10g (Semissenoidal / 8 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) | |
5g (Semissenoidal / 30 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) | |
Vibração (funcionamento) | 0,58g (5 ... 150 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
1g (5 ... 2000 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
Normas/disposições | IEC 61643-21 |
Observação | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modificado + A2:2012 |
Normas/disposições | EN 61643-21 |
Observação | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Tipo de montagem | na base |
Código | 1088569 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | CL21 |
Chave de produto | CL2171 |
GTIN | 4055626889832 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 46,8 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 27,3 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 00a6a330-7b30-4fdc-80b5-8231fa992db7 |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 0,897 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
FBS 2-5 - Jumper 3030161
-
TTC-6-FMTX-PT - Emissor do módulo de sinalização remota 1193565
-
TTC-6-FMRX-PT - Receptor do módulo de sinalização remota 1193571
-
CHECKMASTER 2 - Equipamento de teste 2905256
-
CM 2-PA-CLT - Adaptador para equipamento de teste 1183360
-
PS-5 - Plugue de teste 3030983
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adaptador de teste 3035976
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808642
-
S-MT - Bloqueio de comutação 3247954
-
P-DI - Plugue de isolação 3036783
-
D-PT 2,5-MT-CLT - Tampa 1088502
-
D-PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT - Tampa 1251101
-
D-PT 2,5-TWIN-MT-CLT - Tampa 1251102
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0809997
Suas vantagens
Instalação simples graças às réguas de bornes push-in com proteção contra sobretensão plugável
Máxima disponibilidade da instalação graças a circuito de proteção de alto desempenho com proteção contra sobrecarga integrada
Diagnóstico rápido e simples através da sinalização remota opcional para integração em infraestruturas digitais
Três passam a duas - com apenas duas réguas de bornes protege dois percursos de sinal em 10,3 mm de largura
Futuro assegurado - Cumpre as normas e diretrizes internacionais, como p. ex. a DB RIL 819.0808 específica para a indústria ferroviária
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP