Visão geral do painel do Device Management Service

Core Smart Service da Proficloud.io

O Smart Service "Device Management Service" no Proficloud.io permite a conexão de hardware nativamente ou por meio de um gateway. Os dispositivos são conectados por meio de um UUID. O DMS Basic Add-on (complemento DMS Basic) amplia as funções com um recurso de grupo de dispositivos, alertas baseados em status e transferência remota de aplicativos.

Contate-nos para obter mais informações sobre os produtos

Vantagens do Smart Service: Device Management Service

  • Visão geral estruturada das informações do dispositivo como uma placa de informação digital, como tipo de dispositivo, número de série e versões de firmware e hardware instaladas
  • Detecção simples de falhas e avisos graças ao sistema de semáforos
  • Informações detalhadas por meio de registros de dispositivos
  • Garanta altos padrões de segurança por meio de atualizações regulares do firmware, incluindo uma função de atualização direta no próprio Smart Service
  • Integração simples de Smart Devices da Phoenix Contact no Proficloud.io

O Device Management Service fornece informações padronizadas e independentes de aplicações sobre dispositivos quase em tempo real no Proficloud.io para dispositivos da Phoenix Contact e de terceiros. Os dispositivos inteligentes da Phoenix Contact podem ser gerenciados e monitorados a qualquer hora e em qualquer lugar com o Device Management Service. Ele fornece uma visão geral direta das informações do dispositivo como uma placa de informação digital, como o tipo de dispositivo, o número de série e as versões do firmware e hardware instalados. Além disso, é garantida uma visão direta do estado de saúde, bem como dos protocolos atuais e históricos. O firmware do dispositivo inteligente pode ser facilmente atualizado. Isso garante o uso imediato das funções mais recentes dos dispositivos inteligentes e o contator permanente de máquinas e sistemas. O hardware é integrado ao Device Management Service gratuito, que disponibiliza o fluxo de dados para os outros Smart Services para monitoramento, análise e gerenciamento.

Visão geral do Device Management Service

Funções em detalhes

Monitoramento gratuito e fácil de dispositivos registrados com status de integridade

Graças à visão geral simples e fácil de entender do dispositivo no Device Management Service gratuito, basta fazer login no Proficloud.io para ver imediatamente qual dispositivo precisa de sua atenção.

Graças ao código de cores na visão geral dos dispositivos do Device Management Service, você pode ver imediatamente quais dispositivos estão funcionando como esperado, quais precisam de sua atenção e quais estão off-line. Os registros podem então ser usados para descobrir por que um dos seus dispositivos mudou para um estado de erro.

Device Management Service - Visualização de detalhes - Atualização de firmware

Mantenha o firmware do dispositivo sempre atualizado com o Smart Service - de forma remota e fácil

Os usuários do Proficloud.io podem usar o Device Management Service para ver imediatamente quando uma nova atualização de firmware está disponível e também iniciá-la diretamente do Device Management Service.

Cada dispositivo da Phoenix Contact que pode ser registrado nativamente no Proficloud.io oferece a opção de verificar a versão do firmware instalado na visualização detalhada do dispositivo e instalar uma nova versão de firmware, se necessário - desde que o usuário esteja autorizado a fazê-lo.

Device Management Service - Visualização detalhada - Registros

Monitoramento constante do status on-line para a aquisição segura de dados

As entradas de registro são marcadas de acordo com o nível de criticidade. Esse sistema também segue um semáforo.
Cada dispositivo pode ser enriquecido com dados, o que permite fácil acesso ao uso dos dispositivos ou exibe informações sobre responsabilidades, por exemplo.

Os dispositivos podem ser enriquecidos com dados estáticos, como tags (por exemplo, "Sala de produção 1"), comentários (por exemplo, responsabilidades) ou locais (coordenadas). Isso significa que colegas, parceiros ou clientes podem entender imediatamente qual dispositivo está envolvido.

Se necessário, um registro pode ser exportado como um arquivo CSV.

Device Management Service - Device Map

Mapa interativo com o status de integridade do dispositivo

Todos os dispositivos aos quais foi atribuído um local são automaticamente exibidos no mapa interativo ao lado da visão geral do dispositivo com seu status de integridade.

Isso permite ver exatamente quais dispositivos estão em cada local. O dispositivo correspondente pode ser acessado clicando no marcador.

Dicas e estratégias práticas para empresas
Gerenciamento de energia na prática

Descubra como você pode aumentar sua eficiência energética e reduzir custos com um sistema de gerenciamento de energia baseado em IIoT de acordo com a DIN EN ISO 50001:2018. Nosso White Paper oferece dicas e estratégias práticas para o gerenciamento eficaz de energia.

Saiba mais
Serviços inteligentes na prática ePaper

DMS Basic Add-on


Device Management estendido Profissionalizar o Device Management com o DMS Basic Add-on

O DMS Basic Add-on amplia as funções do Device Management Service gratuito e permite uma melhor utilização do hardware habilitado para a nuvem.

  • Agrupar dispositivos e adicionar plantas próprias
  • Receber notificações por e-mail assim que o status do dispositivo for alterado
  • Usar atualizações remotas de aplicativos

DMS Basic Add-on em detalhes

DMS Basic Add-On - Mapa interativo
Device Management Service - DMS Basic Add-on - Atualização do aplicativo
Device Management Service - DMS Basic Add-on - Criação de alertas
DMS Basic Add-On - Mapa interativo

Com o DMS Basic Add-on, as salas de produção podem ser facilmente exibidas para que você possa ver rapidamente qual máquina fornece qual status. Com o agrupamento de dispositivos e a opção de fazer upload de suas próprias imagens para os grupos individuais, salas de produção inteiras podem ser exibidas no Device Management Service. Os dispositivos do grupo podem ser colocados na imagem e movidos para a posição correta usando o recurso de arrastar e soltar. Um status geral de integridade das salas ou locais pode ser configurado por agrupamento.

Saiba mais em Proficloud.io
Device Management Service - DMS Basic Add-on - Atualização do aplicativo

Com o DMS Basic Add-on, os aplicativos criados com o PLCnext Engineer podem ser transferidos remotamente para um controlador Axioline. Tanto as funções quanto as autorizações no dispositivo são levadas em conta para que nenhuma pessoa não autorizada possa realizar uma atualização de aplicativo.

Saiba mais em Proficloud.io
Device Management Service - DMS Basic Add-on - Criação de alertas

Com o DMS Basic Add-on, os alertas podem ser configurados e as alterações de status dos dispositivos podem ser enviadas a vários destinatários por e-mail. Isso cria transparência além dos limites do Proficloud.io. Os alertas podem ser configurados individualmente para as pessoas.

Os alertas também são personalizados. Um alerta pode ser, por exemplo, uma alteração no status de um dispositivo, uma perda de conexão ou uma condição crítica de integridade. As notificações são enviadas a pessoas ou grupos de pessoas definidos, o que, em última análise, aumenta a disponibilidade dos sistemas.

Saiba mais em Proficloud.io

DMS Advanced Add-on


Atualização de firmware e aplicativos em lote Tornar o gerenciamento de dispositivos escalável e eficiente com o DMS Advanced Add-on

O DMS Advanced Add-on complementa o Device Management Service com a opção de realizar atualizações de firmware e aplicativos em um processo de empilhamento. Ele é particularmente adequado para infraestruturas complexas com PLCnext Control.

  • Atualizar vários dispositivos ao mesmo tempo
  • Cancelamento automático em caso de erros
  • Registro transparente de todas as atualizações
  • Realização de atualizações de firmware e aplicativos em um único processo

DMS Advanced Add-on em detalhe

DMS Advanced Add-on – Visão geral do dispositivo – Iniciar atualização de firmware em lote
DMS Advanced Add-on – Visão geral do dispositivo – Iniciar atualização de aplicativos em lote
DMS Advanced Add-on – Histórico de atualizações – Detalhes de atualização – Atualização em lote concluída
DMS Advanced Add-on – Histórico de atualização do firmware – Visão geral
DMS Advanced Add-on – Visão geral do dispositivo – Iniciar atualização de firmware em lote

Com o DMS Advanced Add-on, vários dispositivos podem ser atualizados em um único processo. O usuário seleciona os dispositivos desejados, que são atualizados automaticamente um após o outro. Tanto o firmware quanto os aplicativos criados com o PLCnext Engineer são levados em consideração. Se uma atualização falhar, todo o processo será automaticamente cancelado. O histórico de atualizações é documentado em uma guia separada e garante o máximo de transparência.

DMS Advanced Add-on – Visão geral do dispositivo – Iniciar atualização de aplicativos em lote

O recurso foi desenvolvido para clientes que gerenciam um grande número de dispositivos via Proficloud.io. As atualizações individuais consomem muito tempo para muitos dispositivos e sobrecarregam os recursos humanos. Com a atualização em lote, esses processos podem ser automatizados e controlados de forma centralizada, independentemente da localização dos controladores.

DMS Advanced Add-on – Histórico de atualizações – Detalhes de atualização – Atualização em lote concluída

O histórico de atualizações permite o rastreamento completo de todas as atualizações realizadas. As funções e autorizações são levadas em consideração para que somente pessoas autorizadas possam realizar atualizações.

DMS Advanced Add-on – Histórico de atualização do firmware – Visão geral

O DMS Advanced Add-on é destinado aos clientes que usam o PLCnext Control e desejam atualizar o firmware ou os aplicativos durante a operação. Ele é particularmente adequado para dispositivos que não estão instalados localmente ou que estão localizados fora de uma rede compartilhada.

Descubra mais

Para obter mais informações, agendar uma demonstração ou registrar-se no Device Management Service gratuito, visite Proficloud.io: