UCS 87-87-F-GD 9005 - Caixa universal
1355985

Caixa completa para placas de circuito impresso, com posicionamento flexível; inclui meias conchas, paredes laterais fechadas, coroas adesivas para a fixação das placas, parafusos para caixa e fixação das placas; cor da caixa: preto com insertos para cantos em azul turquesa

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Grande flexibilidade de aplicação graças ao formato modular da caixa
Fixação flexível das placas, adaptável a praticamente todos os fatores de formato
Possibilidades de individualização orientadas para a prática
Despesas logísticas reduzidas graças a componentes compatíveis entre si

Perguntas frequentes


Que suporte a Phoenix Contact oferece na área de gerenciamento térmico?

video thumbnail of faq answer

A Phoenix Contact lhe dá suporte com valores de catálogo, simulações on-line, consultoria pessoal, incluindo serviços de simulação e dissipadores de calor (adaptados individualmente).... Ver mais

A Phoenix Contact lhe dá suporte com valores de catálogo, simulações on-line, consultoria pessoal, incluindo serviços de simulação e dissipadores de calor (adaptados individualmente).

Ver menos

Para quais famílias de caixas os dissipadores de calor estão disponíveis?

Atualmente, os dissipadores de calor estão disponíveis para o ICS (Industrial Case System) e o UCS (Universal Case System).... Ver mais

Atualmente, os dissipadores de calor estão disponíveis para o ICS (Industrial Case System) e o UCS (Universal Case System).

Ver menos

Como é realizada a transferência de calor entre o hotspot e o dissipador de calor?

O componente que aquece muito (o hotspot) é conectado ao dissipador de calor por um material termicamente condutor (TIM). No caso do sistema de caixas UCS, os dissipadores de calor opcionais também podem cobrir distâncias maiores entre o componente a... Ver mais

O componente que aquece muito (o hotspot) é conectado ao dissipador de calor por um material termicamente condutor (TIM). No caso do sistema de caixas UCS, os dissipadores de calor opcionais também podem cobrir distâncias maiores entre o componente a ser resfriado e o dissipador de calor.

Ver menos

Como os componentes de diferentes alturas e tamanhos são conectados de forma ideal ao dissipador de calor?

A conexão térmica ideal é obtida através de adaptações personalizadas do dissipador de calor. Isso geralmente é feito com a fresagem do dissipador de calor.... Ver mais

A conexão térmica ideal é obtida através de adaptações personalizadas do dissipador de calor. Isso geralmente é feito com a fresagem do dissipador de calor.

Ver menos

Qual é a influência do aquecimento na confiabilidade de um dispositivo?

A temperatura máxima tem a maior influência sobre a confiabilidade e a vida útil do seu aparelho. A taxa de falhas é duplicada com um aumento de temperatura de 10 °C.... Ver mais

A temperatura máxima tem a maior influência sobre a confiabilidade e a vida útil do seu aparelho. A taxa de falhas é duplicada com um aumento de temperatura de 10 °C.

Ver menos

Quais fatores influenciam a temperatura na caixa?

Componentes pequenos e de alto desempenho, altas taxas de transmissão de dados, poeira e ventilação inadequada da caixa são motivos para uma elevada diferença de temperatura em relação ao ambiente.... Ver mais

Componentes pequenos e de alto desempenho, altas taxas de transmissão de dados, poeira e ventilação inadequada da caixa são motivos para uma elevada diferença de temperatura em relação ao ambiente.

Ver menos

Quais são as informações fornecidas pelos diagramas de dissipação de potência?

Os gráficos nos diagramas fornecem informações sobre a potência que os componentes da respectiva caixa podem emitir para não exceder uma diferença de temperatura em relação ao ambiente. O declive da linha reta descreve a condutância térmica do sistem... Ver mais

Os gráficos nos diagramas fornecem informações sobre a potência que os componentes da respectiva caixa podem emitir para não exceder uma diferença de temperatura em relação ao ambiente. O declive da linha reta descreve a condutância térmica do sistema. Os casos exibidos diferem, por um lado, no aquecimento de toda a superfície e no aquecimento de um hotspot de 20 x 20 mm e, por outro lado, em uma placa de circuito impresso instalada na caixa e outra sem caixa.

Ver menos

De que forma os dissipadores de calor ajudam a dissipar o calor?

video thumbnail of faq answer

Os dissipadores de calor integrados da Phoenix Contact dissipam o calor por condução térmica a partir do hotspot através do material termicamente condutor (TIM). O dissipador de calor libera esse calor para o ambiente na forma de energia radiante e p... Ver mais

Os dissipadores de calor integrados da Phoenix Contact dissipam o calor por condução térmica a partir do hotspot através do material termicamente condutor (TIM). O dissipador de calor libera esse calor para o ambiente na forma de energia radiante e por convecção entre as aletas. Nesse caso é utilizado o efeito de chaminé, no qual o ar aquecido sobe e atrai o ar frio.

Ver menos

Que outras opções existem para a otimização térmica?

Em muitos casos, a reorganização dos hotspots ou a inserção de fendas de ventilação é suficiente. Uma simulação das condições térmicas permite saber qual é a opção mais adequada.... Ver mais

Em muitos casos, a reorganização dos hotspots ou a inserção de fendas de ventilação é suficiente. Uma simulação das condições térmicas permite saber qual é a opção mais adequada.

Ver menos

As placas de circuito impresso personalizadas também podem ser montadas em caixas UCS?

As caixas da série UCS são projetadas precisamente para essa finalidade. Ao usar os suportes adesivos UCS GD 9005, que podem ser posicionados individualmente, várias placas de circuito impresso podem ser fixadas na caixa.... Ver mais

As caixas da série UCS são projetadas precisamente para essa finalidade. Ao usar os suportes adesivos UCS GD 9005, que podem ser posicionados individualmente, várias placas de circuito impresso podem ser fixadas na caixa.

Ver menos