HC-STA-D15-SLWS-2SSM20-EL-AL
-
Caixa
1424364
Caixa de base D15, com trava simples, material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, saídas de cabos: 2, lateral, 2x M20, altura: 52 mm, conexão para cabos: sem, Padrão
Detalhes do produto
| Tipo de caixa | Caixa de base |
| Família de produtos | HC-STA-D |
| Aplicação | Padrão |
| Formato | D15 |
| Quantidade de saídas de cabos | 2 |
| Tipo de conexão | 2x M20 |
| Saída de cabo | lateral |
| Conexão Pg | sem |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 51 mm |
| Altura | 52 mm |
| Comprimento | 80 mm |
| Diâmetro do furo | 4,5 mm |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 (Intertravamento) |
| Material caixa | Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar |
| Material superfície da caixa | não revestido |
| Material arco de travamento | PA |
| Dados mecânicos | |
| Tipo de conexão | 2x M20 |
| Tipo de travamento | Arco |
| Torque de aperto | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (para parafusos de fixação M4 da caixa de base) |
| Instrução de montagem | Uma abertura está fechada com um bujão cego de plástico e pode ser aberta com uma chave de fenda. |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66 |
| IP67 | |
| Resistência ao choque | IK08 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
| Código | 1424364 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7A |
| Chave de produto | AF7APE |
| GTIN | 4055626371061 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 173,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 169,6 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Prensa-cabos 1411189
-
G-INS-M20-M68N-SNES-S - Prensa-cabos 1424543
-
A-INSP-M20-65N-P-BK - Bujão roscado 1415206
-
HC-M-BS-M20 - Bujão roscado 1645846
-
HC-M-D15-MF-HB - Moldura de suporte de módulos 1062122
-
HC-D15-BC-HI-PLBK - Tampa de proteção 1414673
-
HC-D15-BCFS-PR-BK - Tampa de proteção 1346518
-
HC-D15-SL-PLBK - Trava de tomada 1414667
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241061
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP