HC-STA-D07-HHFS-1TTM20-EL-AL
-
Caixa
1419229
Carcaça D7, para trava simples, material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, saídas de cabos: 1, reto, 1x M20, altura: 60,5 mm, conexão para cabos: sem, Padrão
Detalhes do produto
| Geral | para contatos HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |
| Tipo de produto | Caixa com travamento em arco |
| Tipo de caixa | Carcaça |
| Família de produtos | HC-STA-D07 |
| Aplicação | Padrão |
| Formato | D7 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Tipo de conexão | 1x M20 |
| Blindado | não |
| Saída de cabo | reto |
| Conexão Pg | sem |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 34,2 mm |
| Altura | 60,5 mm |
| Comprimento | 26,9 mm |
| Material caixa | Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar |
| Material superfície da caixa | não revestido |
| Dados mecânicos | |
| Tipo de conexão | 1x M20 |
| Tipo de travamento | Pino |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66 |
| IP67 | |
| Grau de proteção (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| Resistência ao choque | IK06 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
| Código | 1419229 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7A |
| Chave de produto | AF7APF |
| GTIN | 4055626159638 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 32,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 31,7 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Prensa-cabos 1411189
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Prensa-cabos 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Prensa-cabos 1411133
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plaqueta de plástico 0830085
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plaqueta de plástico 0830989
-
HC-STA-D07-HCLWS-PLR-BK - Tampa de proteção 1419274
-
HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK - Tampa de proteção 1419275
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241061
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP