HC-STA-B16-SLFDC-2SSP16-EL/.../...
-
Caixa
1372786
Caixa de base B16, para trava dupla, material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, material capa de proteção: PC, saídas de cabos: 2, lateral, 2x Pg16, altura: 68 mm, conexão para cabos: sem, tampa de proteção: sim, com cor selecionável do revestimento por pulverização
Detalhes do produto
Geral | variante revestida por pulverização e colorida do artigo 1412852 HC-STA-B16-SLFDC-2SSP16-ELC-AL |
Geral | para contatos HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Tipo de produto | Caixa com travamento em arco |
Tipo de caixa | Caixa de base |
Aplicação | Padrão |
Formato | B16 |
Tipo de travamento | para trava dupla |
Quantidade de saídas de cabos | 2 |
Tipo de conexão | 2x Pg16 |
Saída de cabo | lateral |
Desenho de medidas |
|
Largura | 57 mm |
Altura | 68 mm |
Comprimento | 117,5 mm |
Cor | preto (RAL 9005) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 (Tampa de proteção) |
Material caixa | Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar |
Material superfície da caixa | não revestido |
Material tampa de proteção | PC |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP66 (em estado conectado) |
IP67 (em estado conectado) | |
IP54 (com tampa de proteção fechada) | |
Resistência ao choque | IK09 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
Código | 1372786 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AF7A |
Chave de produto | AF7APB |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 334,7 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 334,7 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411199
-
HC-B16-SP-CBK - Vedação de perfil 1411480
-
HC-B16-BC-HI-PLBK - Tampa de proteção 1407694
-
HC-STA-B16-DC-PL - Tampa de proteção 1421102
-
WP-G HF IP66 PG16 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240891
-
WP-G HF IP69K PG16 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240877
-
WP-GA HF IP66 PG16 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240919
-
WP-GA HF IP69K PG16 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240905
-
WP-GR HF IP66 PG16 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240947
-
WP-GR HF IP69K PG16 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240933
-
WP-G PP HF PG16 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240991
-
WP-GT PP HF PG16 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241005
-
WP-G BRASS IP40 PG16 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241040
-
WP-GT BRASS PG16 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241026
-
WP-G BRASS IP65 PG16 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241054
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP