HC-STA-B16-SHWSC-2SSM25-ELC-AL - Caixa
1082589

Caixa de base B16, com trava simples, material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, material capa de proteção: PC, saídas de cabos: 2, lateral, 2x M25, altura: 84,7 mm, conexão para cabos: sem, tampa de proteção: sim, Padrão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Bom efeito de blindagem em caso de interferências eletromagnéticas