HC-STA-B16-HHWD-1TTP29-EL/...
-
Caixa
1373025
Carcaça B16, com trava dupla, material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, saídas de cabos: 1, reto, 1x Pg29, altura: 76 mm, conexão para cabos: sem, com cor selecionável do revestimento por pulverização
Detalhes do produto
| Geral | variante revestida por pulverização e colorida do artigo 1412716 HC-STA-B16-HHWD-1TTP29-EL-AL |
| Geral | para contatos HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Tipo de caixa | Carcaça |
| Aplicação | Padrão |
| Formato | B16 |
| Tipo de travamento | com trava dupla |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Tipo de conexão | 1x Pg29 |
| Saída de cabo | reto |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 44 mm |
| Altura | 76 mm |
| Comprimento | 93,5 mm |
| Cor | preto (RAL 9005) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 (Intertravamento) |
| Material caixa | Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar |
| Material superfície da caixa | não revestido |
| Material arco de travamento | PA |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66 |
| IP67 | |
| Grau de proteção (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Resistência ao choque | IK09 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
| Código | 1373025 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | AF7A |
| Chave de produto | AF7APB |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 257,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 268,34 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
G-INS-PG29-M68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411176
-
G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411201
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plaqueta de plástico 0830085
-
HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Trava de tomada 1412886
-
HC-B16-HCFD-PR-BK - Tampa de proteção 1346543
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plaqueta de plástico 0830989
-
WP-G HF IP66 PG29 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240893
-
WP-G HF IP69K PG29 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240879
-
WP-GA HF IP66 PG29 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240921
-
WP-GA HF IP69K PG29 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240907
-
WP-GR HF IP66 PG29 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240949
-
WP-GR HF IP69K PG29 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240935
-
WP-G PP HF PG29 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240993
-
WP-GT PP HF PG29 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241007
-
WP-G BRASS IP40 PG29 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241042
-
WP-GT BRASS PG29 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241028
-
WP-G BRASS IP65 PG29 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241056
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP