HC-STA-B16-HHWD-1STM32-EL/...
   - 
  Caixa
    
      1373015
      
      
    
  
      Carcaça B16, com trava dupla, material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, saídas de cabos: 1, lateral, 1x M32, altura: 76 mm, conexão para cabos: sem, com cor selecionável do revestimento por pulverização
Detalhes do produto
| Geral | variante revestida por pulverização e colorida do artigo 1412703 HC-STA-B16-HHWD-1STM32-EL-AL | 
| Geral | para contatos HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K | 
| Tipo de produto | Caixa com travamento em arco | 
| Tipo de caixa | Carcaça | 
| Aplicação | Padrão | 
| Formato | B16 | 
| Tipo de travamento | com trava dupla | 
| Quantidade de saídas de cabos | 1 | 
| Tipo de conexão | 1x M32 | 
| Saída de cabo | lateral | 
| Desenho de medidas | 
                 | 
            
| Largura | 44 mm | 
| Altura | 76 mm | 
| Comprimento | 93,5 mm | 
| Cor | preto (RAL 9005) | 
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 (Intertravamento) | 
| Material caixa | Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar | 
| Material superfície da caixa | não revestido | 
| Material arco de travamento | PA | 
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66 | 
| IP67 | |
| Grau de proteção (NEMA) | 4 (UL 50e) | 
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Resistência ao choque | IK09 | 
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C | 
| Código | 1373015 | 
| Unidades por embalagem | 1 Unidade | 
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade | 
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) | 
| Chave comercial | AF7A | 
| Chave de produto | AF7APB | 
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 254,7 g | 
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 254,7 g | 
| País de origem | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 | 
| ECLASS-15.0 | 27440202 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 | 
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% | 
Produtos compatíveis
- 
    
      
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411166
 - 
    
      
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Prensa-cabos 1411191
 - 
    
      
US-EMLP (20X9) CUS - Plaqueta de plástico 0830085
 - 
    
      
HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Trava de tomada 1412886
 - 
    
      
HC-B16-HCFD-PR-BK - Tampa de proteção 1346543
 - 
    
      
US-EMLP-HA (20X9) - Plaqueta de plástico 0830989
 - 
    
      
WP-G HF IP66 M32 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240900
 - 
    
      
WP-G HF IP69K M32 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240886
 - 
    
      
WP-GA HF IP66 M32 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240928
 - 
    
      
WP-GA HF IP69K M32 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240914
 - 
    
      
WP-GR HF IP66 M32 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240956
 - 
    
      
WP-GR HF IP69K M32 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240942
 - 
    
      
WP-G PP HF M32 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241000
 - 
    
      
WP-GT PP HF M32 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241014
 - 
    
      
WP-G BRASS IP40 M32 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241049
 - 
    
      
WP-GT BRASS M32 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241035
 - 
    
      
WP-G BRASS IP65 M32 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241063
 
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda. 
        
        Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP