HC-STA-B16-HHFS-1TTP29-EL/...
-
Caixa
1373013
Carcaça B16, para trava simples, material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, saídas de cabos: 1, reto, 1x Pg29, altura: 76 mm, conexão para cabos: sem, com cor selecionável do revestimento por pulverização
Detalhes do produto
Geral | variante revestida por pulverização e colorida do artigo 1412702 HC-STA-B16-HHFS-1TTP29-EL-AL |
Geral | para contatos HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Tipo de produto | Caixa com travamento em arco |
Tipo de caixa | Carcaça |
Aplicação | Padrão |
Formato | B16 |
Tipo de travamento | para trava simples |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Tipo de conexão | 1x Pg29 |
Saída de cabo | reto |
Desenho de medidas |
|
Largura | 44 mm |
Altura | 76 mm |
Comprimento | 93,5 mm |
Cor | preto (RAL 9005) |
Material caixa | Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar |
Material superfície da caixa | não revestido |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP66 |
IP67 | |
Grau de proteção (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Resistência ao choque | IK08 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
Código | 1373013 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AF7A |
Chave de produto | AF7APB |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 231,2 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 231,2 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
G-INS-PG29-M68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411176
-
G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411201
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plaqueta de plástico 0830085
-
HC-B16-HCWS-PLR-BK - Tampa de proteção 1346541
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plaqueta de plástico 0830989
-
WP-G HF IP66 PG29 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240893
-
WP-G HF IP69K PG29 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240879
-
WP-GA HF IP66 PG29 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240921
-
WP-GA HF IP69K PG29 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240907
-
WP-GR HF IP66 PG29 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240949
-
WP-GR HF IP69K PG29 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240935
-
WP-G PP HF PG29 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240993
-
WP-GT PP HF PG29 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241007
-
WP-G BRASS IP40 PG29 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241042
-
WP-GT BRASS PG29 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241028
-
WP-G BRASS IP65 PG29 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241056
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP