HC-STA-B10-SHWSC-2SSM40-ELC-AL
-
Caixa
1082585
Caixa de base B10, com trava simples, material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, material capa de proteção: PC, saídas de cabos: 2, lateral, 2x M40, altura: 74,5 mm, conexão para cabos: sem, tampa de proteção: sim, Padrão
Detalhes do produto
| Geral | para contatos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Tipo de caixa | Caixa de base |
| Aplicação | Padrão |
| Formato | B10 |
| Quantidade de saídas de cabos | 2 |
| Tipo de conexão | 2x M40 |
| Tampa de proteção | sim |
| Saída de cabo | lateral |
| Conexão Pg | sem |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 52 mm |
| Altura | 74,5 mm |
| Comprimento | 92 mm |
| Diâmetro do furo | 5,5 mm |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 (Intertravamento) |
| V0 (Tampa de proteção) | |
| Material vedação | NBR, condutor |
| Material caixa | Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar |
| Material superfície da caixa | não revestido |
| Material tampa de proteção | PC |
| Material arco de travamento | PA |
| Dados mecânicos | |
| Tipo de conexão | 2x M40 |
| Tipo de travamento | Arco |
| Torque de aperto | 2 Nm ... 3 Nm (para parafusos de fixação M5 da caixa de base) |
| Instrução de montagem | Uma abertura está fechada com um bujão cego de plástico e pode ser aberta com uma chave de fenda. |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66 (com tampa de proteção fechada) |
| IP67 (em estado conectado) | |
| Grau de proteção (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Resistência ao choque | IK08 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
| Código | 1082585 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7A |
| Chave de produto | AF7APB |
| GTIN | 4055626816227 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 290 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411167
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Prensa-cabos 1411192
-
HC-B10-SP-CBK - Vedação de perfil 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - Trava de tomada 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Tampa de proteção 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Tampa de proteção 1421101
-
WP-G HF IP66 M40 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240901
-
WP-G HF IP69K M40 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240887
-
WP-GA HF IP66 M40 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240929
-
WP-GA HF IP69K M40 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240915
-
WP-GR HF IP66 M40 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240957
-
WP-GR HF IP69K M40 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240943
-
WP-G PP HF M40 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241001
-
WP-GT PP HF M40 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241015
-
WP-G BRASS IP40 M40 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241050
-
WP-GT BRASS M40 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241036
-
WP-G BRASS IP65 M40 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241064
Suas vantagens
Bom efeito de blindagem em caso de interferências eletromagnéticas
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP