HC-STA-B06-SHWSC-2SSM32-ELC-AL
-
Caixa
1082576
Caixa de base B6, com trava simples, material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, material capa de proteção: PC, saídas de cabos: 2, lateral, 2x M32, altura: 74,8 mm, conexão para cabos: sem, tampa de proteção: sim, Padrão
Detalhes do produto
Geral | para contatos HC-B6, BB10, DD24, M. Formato de base alto para espaço extra para cabeamento |
Tipo de produto | Caixa com travamento em arco |
Tipo de caixa | Caixa de base |
Aplicação | Padrão |
Formato | B6 |
Quantidade de saídas de cabos | 2 |
Tipo de conexão | 2x M32 |
Tampa de proteção | sim |
Saída de cabo | lateral |
Conexão Pg | sem |
Desenho de medidas |
|
Largura | 52 mm |
Altura | 74,8 mm |
Comprimento | 84 mm |
Diâmetro do furo | 5,5 mm |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 (Intertravamento) |
V0 (Tampa de proteção) | |
Material vedação | NBR, condutor |
Material caixa | Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar |
Material superfície da caixa | não revestido |
Material tampa de proteção | PC |
Material arco de travamento | PA |
Dados mecânicos | |
Tipo de conexão | 2x M32 |
Tipo de travamento | Arco |
Torque de aperto | 2 Nm ... 3 Nm (para parafusos de fixação M5 da caixa de base) |
Instrução de montagem | Uma abertura está fechada com um bujão cego de plástico e pode ser aberta com uma chave de fenda. |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP66 (com tampa de proteção fechada) |
IP67 (em estado conectado) | |
Grau de proteção (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Resistência ao choque | IK08 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
Código | 1082576 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF7A |
Chave de produto | AF7APB |
GTIN | 4055626816159 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 296,9 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Prensa-cabos 1411191
-
HC-STA-B06-SL-PLBK - Trava de tomada 1412591
-
HC-B06-SP-CBK - Vedação de perfil 1411477
-
HC-B06-BC-HI-PLBK - Tampa de proteção 1407692
-
HC-STA-B06-DC-PL - Tampa de proteção 1421100
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241063
Suas vantagens
Bom efeito de blindagem em caso de interferências eletromagnéticas
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP