HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK
-
Caixa
1424641
Caixa de base D7, para travamento parafusado, material: Zinco fundido sob pressão, saídas de cabos: 1, reto, 1x M20, altura: 41,5 mm, conexão para cabos: sem, tampa de proteção: não, Aplicações ferroviárias, para altos requisitos ambientais e de EMC, Série HPR, fundo fechado
Detalhes do produto
| Geral | para contatosHC-D7, D8, A3, A4, HS2-D7,Q5, Q7 |
| Tipo de produto | Caixa com travamento parafusado |
| Tipo de caixa | Caixa de base |
| Família de produtos | HC-STA-D07 |
| Série | HPR-D7 |
| Aplicação | Aplicações ferroviárias |
| Formato | D7 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Tipo de conexão | 1x M20 |
| Tampa de proteção | não |
| Blindado | sim |
| Saída de cabo | reto |
| Conexão Pg | sem |
| Torque de aperto | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (para parafusos de fixação M4 da caixa de base) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 51 mm |
| Altura | 41,5 mm |
| Comprimento | 52 mm |
| Diâmetro do furo | 4,4 mm |
| Material vedação | NBR |
| Material caixa | Zinco fundido sob pressão |
| Material superfície da caixa | revestido com pó, preto |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66 (com parafuso de vedação) |
| IP68 (0,4 bar/30 min. com parafuso de vedação) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Resistência ao choque | IK09 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
| Dados mecânicos | |
| Tipo de conexão | 1x M20 |
| Tipo de travamento | Porca |
| Instrução de montagem | Parafuso de travamento M4, sextavado com ranhura (SW7), torque de aperto: 1 Nm. A vedação do inserto de contato de pino deve ser removida. Comprimento máx. da rosca da conexão a parafuso: 6 mm |
| Montar o inserto de contato com parafuso de vedação na caixa |
| Código | 1424641 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7A |
| Chave de produto | AF7AAJ |
| GTIN | 4055626375694 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 138,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411163
-
HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Tampa de proteção 1424636
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plaqueta de plástico 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Plaqueta de plástico 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241061
Suas vantagens
Vibração e choque:IEC 61373/EN 50155, categoria 1, classe 1B
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP