HC-HPR-B06-SHFH-2SSM20-EMR-BK
-
Caixa
1411880
Caixa de base HEAVYCON B6, para travamento parafusado, série HPR, com conexão 2x M20, para altos requisitos ambientais e de EMC
Detalhes do produto
| Geral | para contatos HC-B6, BB10, DD24, M |
| Tipo de caixa | Caixa de base |
| Família de produtos | HC-HPR-B |
| Série | HPR-B6 |
| Aplicação | Aplicações ferroviárias |
| Formato | B6 |
| Quantidade de saídas de cabos | 2 |
| Tipo de conexão | 2x M20 |
| Tampa de proteção | não |
| Saída de cabo | lateral |
| Conexão Pg | sem |
| Torque de aperto | 10 Nm ... 15 Nm (para parafusos de fixação M8 da caixa de base) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 80 mm |
| Altura | 100 mm |
| Comprimento | 157 mm |
| Distância do furo de sondagem horizontal | 127 mm |
| Distância do furo de sondagem vertical | 60 mm |
| Diâmetro do furo | 8,5 mm |
| Material vedação | NBR |
| Material caixa | Alumínio fundido sob pressão |
| Material superfície da caixa | revestido com pó, preto |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66 |
| IP68 (0,5 bar / 24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Resistência ao choque | IK09 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
| Dados mecânicos | |
| Tipo de conexão | 2x M20 |
| Tipo de travamento | Porca |
| Código | 1411880 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7A |
| Chave de produto | AF7AAI |
| GTIN | 4046356944472 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 822 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 806 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Prensa-cabos 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Prensa-cabos 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Prensa-cabos 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Prensa-cabos 1411189
-
G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Prensa-cabos 1415192
-
HC-M-KV-T-M20 - Prensa-cabos 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Adaptador de redução 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Adaptador de ampliação 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Bujão roscado 1645846
-
HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK - Tampa de proteção 1418441
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plaqueta de plástico 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Plaqueta de plástico 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241061
Suas vantagens
Vibração e choque:IEC 61373/EN 50155, categoria 1, classe 1B
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP