Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK - Caixa
1407637

Caixa de base B10, com trava simples, material: PA 6.6-FR, material capa de proteção: PC, saídas de cabos: 2, lateral, 2x M32, altura: 74 mm, conexão para cabos: sem, tampa de proteção: sim, Padrão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Custos mais baixos que a versão em metal
Peso reduzido
Perigo de condensação mais baixo