HC-EVO-B06-HHFS-2B-PL-BK
-
Caixa
1420930
Carcaça B6, para trava simples, material: PA 6.6-FR, saídas de cabos: 2, reto/lateral, altura: 87,5 mm, conexão para cabos: sem, tampa de proteção: não, Padrão
Detalhes do produto
| Geral | para contatos HC-B6, BB10, DD24, M |
| Tipo de caixa | Carcaça |
| Família de produtos | HC-EVO-B |
| Aplicação | Padrão |
| Formato | B6 |
| Quantidade de saídas de cabos | 2 |
| Tampa de proteção | não |
| Blindado | não |
| Saída de cabo | reto |
| Conexão Pg | sem |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 43,8 mm |
| Altura | 87,5 mm |
| Comprimento | 60 mm |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 (Caixa) |
| Material caixa | PA 6.6-FR |
| Dados mecânicos | |
| Tipo de travamento | Pino |
| Instrução de montagem | A caixa para base de tomada deve ser completada com a conexão roscada EVO. A conexão roscada EVO está disponível em 4 tamanhos. Com ela, é possível criar uma saída de cabo reta ou lateral. A montagem da conexão roscada EVO é executada com a mão ou com ajuda de uma chave de tubos. |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66 |
| Grau de proteção (NEMA) | 12 (UL 50e) |
| Resistência ao choque | IK08 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C (estático) |
| Código | 1420930 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7A |
| Chave de produto | AF7APL |
| GTIN | 4055626249292 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 73,1 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 75,7 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 0,64 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Prensa-cabos 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Prensa-cabos 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Prensa-cabos 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Prensa-cabos 1407672
-
US-EMP (20X9) - Plaquetas de identificação de encaixe 0829439
-
HC-B06-HCWS-PLR-BK - Tampa de proteção 1346525
-
US-EMP (20X9) CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Prensa-cabos 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Prensa-cabos 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Prensa-cabos 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adaptador 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adaptador 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adaptador 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adaptador 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adaptador 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adaptador 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adaptador 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adaptador 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adaptador 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adaptador 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adaptador 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adaptador 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Prensa-cabos 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Prensa-cabos 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Prensa-cabos 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Prensa-cabos 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Prensa-cabos 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Prensa-cabos 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Prensa-cabos 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Prensa-cabos 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Prensa-cabos 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Prensa-cabos 1414643
Suas vantagens
Direção de saída do cabo flexível lateral ou reta
Custos mais baixos que a versão em metal
Peso reduzido
Perigo de condensação mais baixo
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP