ME MAX 35 U-U1 KMGY
-
Caixa de montagem para eletrônica
2713667
Caixa para trilho de fixação, Caixa completa com travamento metálico da base, formato alto, com fendas de ventilação, largura: 35,2 mm, altura: 99 mm, profundidade: 113,65 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035), conexão transversal: Conector bus para trilho de fixação (opcional), número de polos conector transversal: 5
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
| Instrução de montagem: | Observe a nota para o usuário na área de downloads. |
| Recomendação | Material do pad de contato para conector de bus, ouro galvanizado (ouro maciço) |
| Tipo de produto | Caixa completa |
| Tipo de caixa | Caixa para trilho de fixação |
| Tipo de caixa | Caixa modular |
| Série de caixas | ME-MAX |
| Família de produtos | ME MAX 35.. |
| Número de pólos | 4 |
| 8 | |
| Número de polos máx. | 8 (passo: 3,5 mm) |
| 6 (passo: 5 mm) | |
| 4 (passo: 7,25 mm/7,5 mm) | |
| Número de linhas | 1 |
| Quantidade (Aberturas de conexão) | 2 |
| Abertura para ventilação disponível | sim |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 0 (em cima) / 1 (embaixo) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 35,2 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 113,65 mm |
| Profundidade a partir da borda superior do trilho de fixação | 107 mm |
| Design de placa de circuito impresso | |
| Espessura da placa de circuito impresso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Cor (Caixa) | cinza claro (RAL 7035) |
| Material Caixa | PA |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| CTI conforme IEC 60112 | 600 |
| Dissipação de potência caixa individual com 20 °C | |
| Temperatura ambiente | 20 °C |
| Fator de redução | 1 |
| Posição de montagem | vertical |
| Dissipação de potência | 7,9 W |
| Dissipação de potência caixa individual com 30 °C | |
| Temperatura ambiente | 30 °C |
| Fator de redução | 0,91 |
| Posição de montagem | vertical |
| Dissipação de potência | 7,2 W |
| Dissipação de potência caixa individual com 40 °C | |
| Temperatura ambiente | 40 °C |
| Fator de redução | 0,81 |
| Posição de montagem | vertical |
| Dissipação de potência | 6,4 W |
| Dissipação de potência caixa individual com 50 °C | |
| Temperatura ambiente | 50 °C |
| Fator de redução | 0,7 |
| Posição de montagem | vertical |
| Dissipação de potência | 5,5 W |
| Dissipação de potência caixa individual com 60 °C | |
| Temperatura ambiente | 60 °C |
| Fator de redução | 0,57 |
| Posição de montagem | vertical |
| Dissipação de potência | 4,5 W |
| Dissipação de potência caixa individual com 70 °C | |
| Temperatura ambiente | 70 °C |
| Fator de redução | 0,49 |
| Posição de montagem | vertical |
| Dissipação de potência | 3,7 W |
| Teste de vibração | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Aceleração | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duração do teste por eixo | 2,5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Resistência mecânica/tambor rotativo de queda | |
| Especificação de teste | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Altura de queda | 50 cm |
| Frequência | 10 |
| Choques | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque | Semi-seno |
| Aceleração | 15g |
| Duração do choque | 11 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Grau de proteção (código IP) | |
| Especificação de teste | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condições ambientais | |
| Código IP máximo a ser alcançado | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 80 % |
| Quantidade de suportes de placa de circuito impresso | 2 |
| Tipo de fixação de placa de circuito impresso | Travamento |
| Espessura da placa de circuito impresso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
| Tipo de embalagem | Caixa de cartão |
| Código | 2713667 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | ACHABA |
| Chave de produto | ACHABA |
| GTIN | 4017918936167 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 79,03 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 63,178 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - Conector fixo para placas de circuito impresso 2278364
-
MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - Conector fixo para placas de circuito impresso 2278377
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Conector para placa de circuito impresso 1769074
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Conector para placa de circuito impresso 1773578
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Conector para placa de circuito impresso 1773594
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Conector fixo para placas de circuito impresso 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Conector fixo para placas de circuito impresso 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - Conector fixo para placas de circuito impresso 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - Conector fixo para placas de circuito impresso 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2200329
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Conector para placa de circuito impresso 2202345
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Conector para placa de circuito impresso 2200333
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - Conector fixo para placas de circuito impresso 2199867
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - Conector fixo para placas de circuito impresso 2199760
-
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - Conector para placa de circuito impresso 2199757
-
ME MAX B-17,5 KMGY - Tampa cega 2706959
-
MKDSO 1,5/ 4-L-3,5 KMGY - Borne de placa de circuito impresso 2278432
-
MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY - Borne de placa de circuito impresso 2278429
-
MKDSO 2,5/ 3-L KMGY - Borne de placa de circuito impresso 2854102
-
MKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Borne de placa de circuito impresso 2854092
-
MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - Borne de placa de circuito impresso 2199676
-
MKDSO 2,5 HV/ 2R-7,5 KMGY - Borne de placa de circuito impresso 2199773
-
FKDSO 2,5/ 3-L KMGY - Borne de placa de circuito impresso 2200318
-
FKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Borne de placa de circuito impresso 2200317
-
ME FE-CONTACT - Contato de terra funcional 2908294
-
ME MAX B-17,5 KMGY - Tampa cega 2706959
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Condutor luminoso 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Condutor luminoso 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Condutor luminoso 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Condutor luminoso 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Condutor luminoso 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Condutor luminoso 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Condutor luminoso 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Condutor luminoso 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Condutor luminoso 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Condutor luminoso 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Condutor luminoso 1071314
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Condutor luminoso 2202321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Condutor luminoso 1071318
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Condutor luminoso 2202322
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Condutor luminoso 1071321
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Condutor luminoso 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Condutor luminoso 1071329
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Condutor luminoso 2202320
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Condutor luminoso 1071316
-
ME MF 17,5 - Trava de base 2908281
-
ME BUS FE CONTACT - Contato de terra funcional 2278076
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector bus para trilho de fixação 2713645
-
ME 17,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Conector bus para trilho de fixação 2201731
-
ME 17,5 TBUS ADAPTER KMGY - Conector bus para trilho de fixação 2201757
-
PCO 17,5-L KMGY - Conector de potência 2201684
-
ME MAX TBUS BS KMGY - Tampa cega 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - Poste 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Conector para placa de circuito impresso 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Conector para placa de circuito impresso 1857919
-
PBR 42A BU - Conector transversal 2201916
-
PBR 42A GY - Conector transversal 2201917
-
PBR 42A RD - Conector transversal 2201915
-
ME-SAS - Conexão blindada 2853899
-
CR MSTBO-G1 - Guia codificador 2199618
Suas vantagens
Montagem simples
Disponível com larguras de 6,2 mm ... 90 mm, expansível de modo modular
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Opcional com conector de bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência
Tampa frontal transparente articulável
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP