ECS-B-122X109-L-UV1-V - Caixa de montagem para eletrônica
1054714

Caixa ventilada da gama ECS, travamento de encaixe. Grau de proteção IP66/IP67/IP68/IP69 em conjunto com a respectiva placa frontal. Cor: preto (9005), largura: 172 mm, altura: 116 mm, profundidade: 64 mm

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

O design da caixa permite a montagem de diversas espessuras de placa de circuito impresso para uma grande variedade de aplicações
Membrana de compensação de pressão integrada para pressões atmosféricas flutuantes
Acessórios opcionais para a montagem em parede e mastro
Tecnologia de conexão de placa de circuito impresso comprovada
Proteção contra manipulação integrada
Proteção eficaz da eletrônica contra influências ambientais térmicas e mecânicas
Adequada para o emprego em áreas interiores e exteriores