HS LCA-RGB-10X5-L
-
Luz de sinalização
1082299
Luz de sinalização 10 mm com LED SMD de 5 mm (cor RGB) para montagem em espessuras de parede a partir de 1,5 mm. Caixa preta em policarbonato (UL 94-V0) com 4 extremidades livres do condutor de 94 mm estanhadas, à prova de água IP68 (EN 60529)