ECS-P-122X169-L-UV1-B
-
Placa frontal
2230004
Placa frontal da gama ECS, vazia, travamento de encaixe. Grau de proteção IP66/IP67/IP68/IP69 em conjunto com a respectiva caixa. Cor: preto (9005), largura: 196 mm, altura: 34 mm, profundidade: 62 mm
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
O design da caixa permite a montagem de diversas espessuras de placa de circuito impresso para uma grande variedade de aplicações
Acessórios opcionais para a montagem em parede e mastro
Tecnologia de conexão de placa de circuito impresso comprovada
Proteção contra manipulação integrada
Proteção eficaz da eletrônica contra influências ambientais térmicas e mecânicas
Adequada para o emprego em áreas interiores e exteriores