Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, Y-codificação, para extremidade livre do condutor, Linha híbrida, comprimento de cabo: 0,5 m, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Cabos híbridos para interfaces de comunicação e conexões de motores
Os cabos híbridos nos tamanhos M12, M23 e M40 oferecem soluções versáteis de conexão para interfaces de comunicação e potentes conexões de motores. Com isso, você pode transmitir facilmente dados, sinais e potência em um único conector. Beneficie-se do desenho compacto e industrial dos cabos.
Cabo híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sem halogênio, preto RAL 9005, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M12, codificação: Y / IP65/IP67, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Cabo híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, tipo de cabo variável, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M12, codificação: Y / IP65/IP67, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 m ... 100,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Cabo híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, tipo de cabo variável, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector angular M12, codificação: Y / IP65/IP67, para Soquete reto M12, codificação: Y / IP65/IP67, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 m ... 100,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Cabo híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sem halogênio, preto RAL 9005, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector angular M12, codificação: Y / IP65/IP67, para Conector angular M12, codificação: Y / IP65/IP67, comprimento de cabo: 3 m, Power with Ethernet (PWE)
Cabo híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, tipo de cabo variável, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector angular M12, codificação: Y / IP65/IP67, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 m ... 100,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Cabo híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sem halogênio, preto RAL 9005, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector angular M12, codificação: Y / IP65/IP67, para Conector angular M12, codificação: Y / IP65/IP67, comprimento de cabo: 7,5 m, Power with Ethernet (PWE)
Cabo híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sem halogênio, preto RAL 9005, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector angular M12, codificação: Y / IP65/IP67, para Conector angular M12, codificação: Y / IP65/IP67, comprimento de cabo: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Cabo híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, tipo de cabo variável, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector angular M12, codificação: Y / IP65/IP67, para Conector angular M12, codificação: Y / IP65/IP67, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 m ... 100,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Cabo híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sem halogênio, preto RAL 9005, blindado (Advanced Shielding Technology), Soquete reto M12, codificação: Y / IP65/IP67, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 1 m, Power with Ethernet (PWE)
Suas vantagens
- Economia de tempo e ganho de espaço graças à combinação de sinais, dados e potência em um único plugue
- Conceito de instalação completo graças a condutores híbridos e conexões de dispositivos adequadas
- Utilização versátil graças à injeção de plástico e proteção EMC