UL registrado
ID de certificação: FILE E 335024| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 0,175 A | |||
cUL Listed
ID de certificação: FILE E 335024| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 0,175 A | |||
cUL Listed
ID de certificação: E221474| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 48 V | 6 A | ||
| Dados | 50 V | 0,5 A | ||
UL registrado
ID de certificação: E221474| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 48 V | 6 A | ||
| Dados | 50 V | 0,5 A | ||