Cabos híbridos nos tamanhos M12, M23 e M40 em um design compacto e industrial

Cabos híbridos para interfaces de comunicação e conexões de motores

Os cabos híbridos nos tamanhos M12, M23 e M40 oferecem soluções versáteis de conexão para interfaces de comunicação e potentes conexões de motores. Com isso, você pode transmitir facilmente dados, sinais e potência em um único conector. Beneficie-se do desenho compacto e industrial dos cabos.

Go to Product Detail Page for item 1407507
VS-FSBPYS-OE-94H/5,0 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
VS-FSBPYS-OE-94H/5,0 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1407507

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, Y-codificação, para extremidade livre do condutor, Linha híbrida, comprimento de cabo: 5 m, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q3, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Go to Product Detail Page for item 1407504
VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1407504

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, Y-codificação, para extremidade livre do condutor, Linha híbrida, comprimento de cabo: 0,5 m, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q3, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Go to Product Detail Page for item 1412497
VS-FSBPYS-OE-94H/3,5 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
VS-FSBPYS-OE-94H/3,5 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1412497

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Ethernet híbrida CAT5 (IEC 11801:2002) (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, Y-codificação, para extremidade livre do condutor, Linha híbrida, comprimento de cabo: 3,5 m, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q3, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Suas vantagens

  • Economia de tempo e ganho de espaço graças à combinação de sinais, dados e potência em um único plugue
  • Conceito de instalação completo graças a condutores híbridos e conexões de dispositivos adequadas
  • Utilização versátil graças à injeção de plástico e proteção EMC