SAC-4P-FS SCO RAIL/.../...
-
Cabo para sensor/atuador
1412167
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m), para aplicações ferroviárias
Detalhes do produto
| Geral | Encontra outros produtos com comprimento fixo do cabo na seção Acessórios |
| Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
| Aplicação | Aplicações ferroviárias |
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | PA 6.6 |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | PA 6.6 |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Normas / Determinações | PA 6.6 |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão de condutores | |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
| Conexão 1 | |
| Formato | extremidade livre do condutor |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M12 SPEEDCON |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de travamento | SPEEDCON |
| Tipo de codificação | A |
| Extensão da linha | Entrada livre (0,2 ... 40,0 m) |
| RADOX® preto, blindado [28R] | |
| Peso do cabo | 56 kg/km |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | RADOX® preto, blindado [28R] |
| RADOX® preto, blindado 28R | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,18 mm |
| Linha de sinal AWG | 20 |
| Perfil de conexão | 4x 0,5 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,43 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,40 mm ±0,3 mm |
| Revestimento externo, material | PE-X |
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE-X |
| Condutor individual, cor | branco 1, branco 2, branco 3, branco 4 |
| Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
| Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 40,1 Ω/km |
| Tensão nominal do cabo | 600 V AC (Condutor-terra, U0) |
| 1000 V AC (Condutor-terra, U) | |
| ≤ 720 V AC (condutor-terra) | |
| ≤ 1200 V AC (Condutor-terra, Um) | |
| ≤ 900 V DC (Condutor-terra, V0) | |
| ≤ 1500 V DC (condutor-condutor) | |
| Tensão de teste | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
| 8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 3 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 4 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 17 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 22 mm |
| Isenção de halogênio | conforme EN 50267-2-1 |
| Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 50305, 9.1.2 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| conforme ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Corrosividade do gás de combustão | EN 50267-2-2 |
| Toxicidade do gás de combustão | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Resistência ao gás de combustão | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Resistência ao óleo | conforme IRM 902, 72 h com 100 °C |
| Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos | BS 6853 (Categoria Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Categoria Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Nível de perigo HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Nível de proteção contra incêndio 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Categoria A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Classe C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Nível de perigo LR1 - LR4) | |
| Outras resistências | resistente a combustíveis (conforme IRM 903, 168 h com 70 °C) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -50 °C ... 120 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 90 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| RADOX® preto par trançado [28T] | |
| Peso do cabo | 80 kg/km |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | RADOX® preto par trançado [28T] |
| RADOX® preto par trançado 28T | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,18 mm |
| Linha de sinal AWG | 20 |
| Perfil de conexão | 2x 2x 0,5 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,4 mm |
| Diâmetro externo de linha | 7,20 mm ±0,3 mm |
| Revestimento externo, material | PE-X |
| Revestimento externo, cor | preto |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE-X |
| Condutor individual, cor | branco 1-branco 2, branco 3-branco 4 |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 2 pares e 2 núcleos para alma |
| Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 40,1 Ω/km |
| Tensão nominal do cabo | 600 V AC (Condutor-terra, U0) |
| 1000 V AC (Condutor-terra, U) | |
| ≤ 720 V AC (condutor-terra) | |
| ≤ 1200 V AC (Condutor-terra, Um) | |
| ≤ 900 V DC (Condutor-terra, V0) | |
| ≤ 1500 V DC (condutor-condutor) | |
| Tensão de teste | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
| 8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 3 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 4 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 22 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 29 mm |
| Isenção de halogênio | conforme EN 50267-2-1 |
| Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| conforme ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Corrosividade do gás de combustão | EN 50267-2-2 |
| Toxicidade do gás de combustão | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Resistência ao gás de combustão | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Resistência ao óleo | conforme IRM 902, 72 h com 100 °C |
| Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos | BS 6853 (Categoria Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Categoria Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Nível de perigo HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Nível de proteção contra incêndio 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Categoria A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Classe C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Nível de perigo LR1 - LR4) | |
| Outras resistências | resistente a combustíveis (conforme IRM 903, 168 h com 70 °C) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -50 °C ... 120 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 90 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| RADOX® preto, blindado, 0,75 mm² [29R] | |
| Peso do cabo | 72 kg/km |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | RADOX® preto, blindado, 0,75 mm² [29R] |
| RADOX® preto, blindado, 0,75 mm² 29R | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,22 mm |
| Linha de sinal AWG | 18 |
| Perfil de conexão | 4x 0,75 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,63 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,00 mm ±0,3 mm |
| Revestimento externo, material | PE-X |
| Revestimento externo, cor | preto |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE-X |
| Condutor individual, cor | branco 1, branco 2, branco 3, branco 4 |
| Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
| Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 26,7 Ω/km |
| Tensão nominal do cabo | 600 V AC (Condutor-terra, U0) |
| 1000 V AC (Condutor-terra, U) | |
| ≤ 720 V AC (condutor-terra) | |
| ≤ 1200 V AC (Condutor-terra, Um) | |
| ≤ 900 V DC (Condutor-terra, V0) | |
| ≤ 1500 V DC (condutor-condutor) | |
| Tensão de teste | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
| 8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 3 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 4 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 18 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 24 mm |
| Isenção de halogênio | conforme EN 50267-2-1 |
| Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 50305, 9.1.2 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| conforme ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Corrosividade do gás de combustão | EN 50267-2-2 |
| Toxicidade do gás de combustão | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Resistência ao gás de combustão | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Resistência ao óleo | conforme IRM 902, 72 h com 100 °C |
| Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos | BS 6853 (Categoria Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Categoria Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Nível de perigo HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Nível de proteção contra incêndio 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Categoria A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Classe C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Nível de perigo LR1 - LR4) | |
| Outras resistências | resistente a combustíveis (conforme IRM 903, 168 h com 70 °C) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -50 °C ... 120 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 90 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
| M12 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Designação padrão | Choque, vibração |
| Normas/disposições | EN 50155 |
| Código | 1412167 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 25 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | AF1C |
| Chave de produto | AF1CJA |
| GTIN | 4046356993654 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
Produtos compatíveis
-
SAC-4P- 2,0-28R/FS SCO RAIL - Cabo para sensor/atuador 1407317
-
SAC-4P- 5,0-28R/FS SCO RAIL - Cabo para sensor/atuador 1407318
-
SAC-4P-10,0-28R/FS SCO RAIL - Cabo para sensor/atuador 1407319
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Bujão roscado 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clipe de segurança 1558991
-
PATG HF 3/18 - Porta-identificação de condutor 1014059
-
PATG HF 3/23 - Porta-identificação de condutor 1014060
-
PATG HF 3/30 - Porta-identificação de condutor 1014061
-
PATG HF 4/18 - Porta-identificação de condutor 1014065
-
PATG HF 4/23 - Porta-identificação de condutor 1014066
-
PATG HF 4/30 - Porta-identificação de condutor 1014067
-
KMK HP (25X6) - Suporte de marcador de cabos 0830720
-
KMK HP (29X8) - Suporte de marcador de cabos 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Identificador de cabos 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Identificador de cabos 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Identificador de cabos 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Identificador termorretrátil 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Identificador termorretrátil 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Identificador termorretrátil 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Identificador termorretrátil 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Identificação de condutores 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Identificação de condutores 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Identificação de condutores 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Identificação de condutores 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Identificador de cabos 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Identificador de cabos 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Identificador de cabos 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Identificador de cabos 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Identificador de cabos 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Identificador de cabos 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Identificador de cabos 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Identificador de cabos 0831511
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 SH - Conector 1413993
-
SACC-M12FS-4QO-0,75 SH - Conector 1413994
-
SACC-M12MS-4PL SH - Conector 1424666
-
SACC-M12MR-4PL SH - Conector 1424667
-
SACC-M12FS-4PL SH - Conector 1424668
-
SACC-M12FR-4PL SH - Conector 1424669
-
SACC-M12MS-5CT-CM SH - Conector 1422850
-
SACC-M12MR-5CT-CM SH - Conector 1422851
-
SACC-M12FS-5CT-CM SH - Conector 1422852
-
SACC-M12FR-5CT-CM SH - Conector 1422853
-
SACC-PO12MS-5CT-CM SH - Conector 1021815
-
SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Conector 1021816
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Ferramenta 1208432
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
CUTFOX 12 - Ferramenta de corte de cabos 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Cortador lateral 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Cortador lateral 1212487
-
WIREFOX 4 - Ferramenta de decapagem 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Ferramenta de decapagem 1212704
-
WIREFOX 10 - Ferramenta de decapagem 1212150
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Travado com segurança mediante ao freio de vibração especial
Resistente contra influências térmicas – testado quanto a faixa de temperatura ampliada e contra choques térmicos
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP